??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-419-76
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-419 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, à bouton - Avec serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-419-76
REF
Reference
19-419-76
POS
Position
D1
D1(+0.0/-0.2)
23 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
L2 max.
6 mm
L3
64 mm
L4
6.4 mm
L5
21.5 mm
L6
56 mm
L7
33 mm
L8
19 mm
L9
9.5 mm
L10
L10(+1.5/-1.5)
24 mm
L11
L11(+0.2/-0.0)
19.1 mm
C
charge max
445 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D