??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-591-46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-591/593 - Loquet à compression affleurant, à serrage par levier réglable, verrouillable - Etanche
Nomenclature
Emile Maurin 19-591-46
REF
Référence
19-591-46
VERSION
Etanche
FINITION
Chromé
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
23 mm
L1MAX
46 mm
L2MIN
1 mm
L2MAX
8 mm
L3
22 mm
L4
57 mm
L5
34 mm
L6
41 mm
L7
±1
25 mm
H1
93 mm
H2
16 mm
H3
±1
86 mm
H4MIN
5 mm
H4MAX
11 mm
R1
3 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D