??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 19-1050-62
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-105 - Loqueteau magnétique à visser
Nomenclature
Emile Maurin 19-1050-62
REF
Référence
19-1050-62
L1
62 mm
L2
12.6 mm
L3
45.0 mm
L4
16.4 mm
L5
44.7 mm
L6
62.0 mm
H1
15.2 mm
H2
5.5 mm
H3
5.5 mm
H4
6 mm
H5
2 mm
D1
0.0 mm
FORCE
6 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D