??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-1131-54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-113 - Loqueteau magnétique zamac, à visser ou à encastrer
Nomenclature
Emile Maurin 19-1131-54
REF
Référence
19-1131-54
VERSION
A visser
L1
54 mm
L2
16.0 mm
L3
37 mm
H1
15.0 mm
H2
3 mm
FORCE
4 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D