??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-960-22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-960 - Taquet magnétique à clipser - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 19-960-22
REF
Référence
19-960-22
COU
Couleur
Noir
L1MIN
0.5 mm
L1MAX
2.0 mm
L2
27.9 mm
L3
23.6 mm
L4
22.0 mm
L5
6.4 mm
H1
7.7 mm
H2
6.1 mm
H3
13.3 mm
H4
0.8 mm
H5
0.9 mm
H6
22.2 mm
F
Force
8 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D