Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-980-22
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-980 - Taquet magnétique à clipser, rond
Nomenclature
Emile Maurin 19-980-22
REF
Référence
19-980-22
L1MIN
0.5 mm
L1MAX
2.0 mm
L2
21.4 mm
L3
0.8 mm
L4
0.8 mm
L5
0.8 mm
D1
16.0 mm
D2
14.2 mm
D3
14.3 mm
C
Charge
24 N
F
Force
14 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D