??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-1000-28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-1000 - Système de blocage à bille
Nomenclature
Emile Maurin 19-1000-28
REF
Référence
19-1000-28
POS
Position bille
L1
28 mm
L2
18.5 mm
L3
11 mm
L4
14 mm
L5
3.5 mm
L6
1 mm
L7MIN
min.
7.9
L7MAX
max.
9.9
L7H8
L7 ou H8
mm
Enter value for L7H8
L7 ou H8
mm
cm
inch
ft
L8
13.5 mm
L9
3.5 mm
D1
5.5 mm
D2
10 mm
D3
5 mm
D4
10 mm
D5
14 mm
H1
18 mm
H2
16 mm
H3
3 mm
H4
8 mm
H5
16 mm
H6
16 mm
H7
8.4 mm
H8MIN
min.
17.8
H8MAX
max.
19.3
H9
1.4 mm
H10
19.3 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D