??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-1121-57
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-112 - Verrou à fermeture par poussée pour profilés
Nomenclature
Emile Maurin 19-1121-57
REF
Référence
19-1121-57
VERSION
Sans poignée
COULEUR
Noir
L1
57 mm
L2
65 mm
L3
32 mm
L4
13 mm
L5
37 mm
L6
9.5 mm
L7
13 mm
L8
46 mm
L9
20 mm
L10
3.5 mm
L11
- mm
D1
6.2 mm
H1
15.5 mm
H2
37 mm
INFOS
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D