??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-280-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-280 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, inox
Nomenclature
Emile Maurin 19-280-20
REF
Référence
19-280-20
L1
47 mm
L2
42.5 mm
L3
14 mm
L4
56 mm
L5
11.5 mm
L6
±0.2
36.5 mm
L7
±0.2
47.5 mm
L8MIN
10.4 mm
L8MAX
12.7 mm
H1MIN
1.2 mm
H1MAX
2.0 mm
H2
25 mm
H3
13.0 mm
H4
1.0 mm
R1MAX
2.0 mm
CM
Charge max.
222 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D