??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 19-291-70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-291 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, grande capacité - Acier - Sans serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-291-70
REF
Référence
19-291-70
FORM
Forme
Sans serrure
MAT
Matière
Acier
L1
68.5 mm
L2
19.0 mm
L3
84 mm
L4
8 mm
L5
+0.3/-0.1
55.5 mm
L6
+0.1/-0.3
71.5 mm
L7MIN
8 mm
L7MAX
11.0 mm
L8
14.3 mm
H1MAX
6.4 mm
H2
36 mm
H3
17.5 mm
H4
7.9 mm
H5
1.2 mm
H6MIN
11.1 mm
R1
2.5 mm
CM
Charge max.
570 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D