??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 19-293-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-293 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, grande capacité - Inox - Sans serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-293-100
REF
Référence
19-293-100
FORM
Forme
Sans serrure
MAT
Matière
Inox
L1
102.0 mm
L2
28.5 mm
L3
127 mm
L4
11 mm
L5
+0.3/-0.1
82.5 mm
L6
+0.1/-0.3
108.0 mm
L7MIN
11 mm
L7MAX
15.9 mm
L8
20.6 mm
H1MAX
9.5 mm
H2
49 mm
H3
25.5 mm
H4
11.9 mm
H5
1.6 mm
H6MIN
14.3 mm
R1
3.0 mm
CM
Charge max.
1110 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.