??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-297-70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-297 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, grande capacité - Inox - Avec serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-297-70
REF
Référence
19-297-70
FORM
Forme
Avec serrure
MAT
Matière
Inox
L1
68.5 mm
L2
19.0 mm
L3
84 mm
L4
8 mm
L5
+.03/-0.1
55.5 mm
L6
+0.1/-0.3
71.5 mm
L7MIN
8 mm
L7MAX
11.0 mm
L8
14.3 mm
H1MAX
6.4 mm
H2
36 mm
H3
17.5 mm
H4
7.9 mm
H5
1.2 mm
H6MIN
11.1 mm
R1
2.5 mm
CM
Charge max.
570 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D