??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 19-610-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-610 - Loqueteau 2 billes
Nomenclature
Emile Maurin 19-610-50
REF
Référence
19-610-50
H1
50.0 mm
H2
40 mm
H3
29.8 mm
H4
30 mm
H5
20 mm
D1
8.2 mm
D2
4.2 mm
L1
10.0 mm
L2
7.4 mm
L3
16.0 mm
L4
12.5 mm
L5
3.0 mm
L6
12.3 mm
L7
2.5 mm
L8
9.0 mm
FORCE
3.3 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D