??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 19-652-35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-65 - Verrou à ressort de rappel acier
Nomenclature
Emile Maurin 19-652-35
REF
Référence
19-652-35
VERSION
Pêne en bas
FINITION
Avec gâche
L1
35 mm
L2
8 mm
L3
36.5 mm
L4
11 mm
L5
14 mm
L6
23 mm
L7
8 mm
H1
19.95 mm
H2
8 mm
H3
2 mm
H4
1 mm
D1
3 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D