??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 36-501-55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-50 - Grenouillère à crochet
Nomenclature
Emile Maurin 36-501-55
REF
Référence
36-501-55
POS
Position
VERSION
Standard
F1
550 N
D1
2 mm
D2
3.2 mm
D3
2.6 mm
D4
4 mm
H1
11.0 mm
H2
9 mm
H3
11.5 mm
H4
15.5 mm
L1
102 mm
L2
60 mm
L3
34.0 mm
L4
12.5 mm
L5
12.0 mm
L6
44 mm
L7
30 mm
L8
26 mm
L9
9.5 mm
L10
5 mm
L11
17 mm
L12
14 mm
L13
23 mm
L14
13 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D