??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-045-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-045 - Charnière à friction réglable acétal - Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 37-045-40
REF
Référence
37-045-40
MAT
Matière
Blanc
PIV
Pivotant
°
H1
36.5 mm
H2
18.3 mm
H3
25.5 mm
H4
12.7 mm
H5
+0.3/-0.0
31.5 mm
D1
8.9 mm
D2
+0.1/-0.0
4.5 mm
L1
43.0 mm
L2
31.7 mm
L3
6.7 mm
L4
6.0 mm
L5
12.7 mm
L6
±0.1
25.5 mm
L7
+0.2/-0.0
12.5 mm
F1
1780 N
F2
600 N
F3
890 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D