??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-060-57-1,8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-060 - Charnière à friction à couple constant -Zamac
Nomenclature
Emile Maurin 37-060-57-1,8
REF
Référence
37-060-57-1,8
ALPHA
H1
57.1 mm
H2
28.6 mm
H3
34 mm
L1
50.8 mm
L2
8.4 mm
L3
12.7 mm
L4
4.5 mm
L5
34.0 mm
D1
5.2 mm
D2
6.0 mm
C
Couple
1,8 Nm
F1
200 N
F2
200 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D