??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1031-66
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-103 - Charnière asymétrique acier
Nomenclature
Emile Maurin 37-1031-66
REF
Référence
37-1031-66
ROT
°
L1
66 mm
L2
55 mm
L3
18 mm
L4
41 mm
L5
37 mm
L6
mm
L7
26 mm
L8
32 mm
L9
max
42 mm
L10
24 mm
L11
max
29 mm
L12
12 mm
D1
8.4 mm
D2
15 mm
D3
8 mm
H1
18 mm
H2
9 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D