??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1062-30-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1062 - Charnière noeud à plat, acier - Fraisée
Nomenclature
Emile Maurin 37-1062-30-30
REF
Référence
37-1062-30-30
ROT
°
MATIERE
Acier
VERSION
Fraisée
L1
30 mm
L2
30 mm
L3
18 mm
L4
16.5 mm
D1
3 mm
D2
3.2 mm
D3
4 mm
D4
6.4 mm
H1
1.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D