??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1063-40-60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1063 - Charnière noeud à plat, inox - Percée
Nomenclature
Emile Maurin 37-1063-40-60
REF
Référence
37-1063-40-60
ROT
°
MATIERE
Inox
VERSION
Percée
L1
40 mm
L2
60 mm
L3
25 mm
L4
22.5 mm
D1
4 mm
D2
4.2 mm
D3
5 mm
D4
8.3 mm
H1
2.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D