??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-1102-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1102 - Charnière à friction réglable zamac - Gris
Nomenclature
Emile Maurin 37-1102-40
REF
Référence
37-1102-40
ROT
Rotation
°
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
13.0 mm
D1
5.3 mm
H1
13.5 mm
H2
5.0 mm
H3
7.0 mm
H4
14 mm
S1
2.5 mm
CMAX
Couple Max. vis d
1.0 Nm
COUPLE
de friction
4 Nm
F1
2500 N
F2
1200 N
F3
1500 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D