??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-1105-60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1105 - Charnière à friction réglable inox - Sablé mat
Nomenclature
Emile Maurin 37-1105-60
REF
Référence
37-1105-60
PARTNUMBER
Part number
NORMNR
Normnummer
GN 437
L1
60 mm
L22
60 mm
ROT
Rotation
°
D1
8.3 mm
H1
18.5 mm
H2
7.5 mm
H3
9.5 mm
H4
19 mm
L3
20.0 mm
L2
36 mm
M2
36 mm
S1
4.0 mm
CMAX
Couple Max. vis d'ajustement
1.7 N*m
COUPLE
de friction
8 N*m
WEIGHT
Weight
0.000 kg
ECCN
Export control number
MAT
GS mm
WEB
https://composants.emile-maurin.fr
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D