??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-1790-45
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-179 - Charnière ajustable Zamac
Nomenclature
Emile Maurin 37-1790-45
REF
Référence
37-1790-45
COULEUR
Noir
VERSION
Horizontal
ROT
Rotation
°
L1
45 mm
L2
40 mm
L3
- mm
L4
- mm
L5
16 mm
L6
- mm
L7
25 mm
D1
5.3 mm
D2
4 mm
H1
13.0 mm
H2
5 mm
H3
9.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D