??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-1803-65
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1803 - Charnière ajustable inox - Horizontal - fixe
Nomenclature
Emile Maurin 37-1803-65
REF
Référence
37-1803-65
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 235-NI-60-65-DH-GS
ROT
Rotation
°
L1
65 mm
L2
60 mm
L5
26 mm
L7
36 mm
L8
8.3 mm
D1
8.3 mm
D2
8 mm
H1
21.4 mm
H2
8 mm
H3
14.9 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D