??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1804-55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1804 - Charnière ajustable inox - Vertical - fixe
Nomenclature
Emile Maurin 37-1804-55
REF
Référence
37-1804-55
ROT
Rotation
°
L3
55 mm
L5
21 mm
L6
26.0 mm
L7
30 mm
L8
6.5 mm
D1
6.5 mm
D2
6 mm
H1
16.6 mm
H2
6 mm
H3
11.6 mm
INFOS
Information
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D