??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1832-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-183 - Charnière aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 37-1832-100
REF
Référence
37-1832-100
ROT
Rotation
°
FINITION
Anodisée noire
L1
100 mm
L2
82.5 mm
L3
37.0 mm
L4
56.5 mm
H1
5.5 mm
H2
12.5 mm
H3
3 mm
D1
24 mm
D2
6.2 mm
D3
10.2 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D