??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1981-40-120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-198 - Charnière invisible, inox, ouverture 120°
Nomenclature
Emile Maurin 37-1981-40-120
REF
Référence
37-1981-40-120
POS
Position
L1
40 mm
L2
26 mm
L3
36 mm
L4
79 mm
L5
96 mm
L6
25 mm
L7
5 mm
L8
4 mm
L9
23 mm
L10
30.5 mm
L11
33.8 mm
L12
65.9 mm
L13
27.9 mm
L14
77.4 mm
L15
max
20 mm
L16
max
infini mm
L17
max
infini mm
L18
max
22 mm
L19
max
18 mm
L20
max
18 mm
L21
max
22 mm
L22
max
infini mm
L23
max
infini mm
L24
max
20 mm
L25
max
18 mm
L26
max
18 mm
D1
5.3 mm
H1
7.5 mm
H2
28 mm
H3
2.5 mm
R1
70 mm
VIDEO
Exemple d'application
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D