??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1981-40-90
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-198 - Charnière invisible, inox, ouverture 90°
Nomenclature
Emile Maurin 37-1981-40-90
REF
Référence
37-1981-40-90
POS
Position
L1
40 mm
L2
26 mm
L3
36 mm
L4
78 mm
L5
95.0 mm
L6
25 mm
L7
5 mm
L8
4 mm
L9
11 mm
L10
29 mm
L11
23.9 mm
L12
75.8 mm
L13
23.9 mm
L14
85.8 mm
L15
max
25 mm
L16
max
infini mm
L17
max
infini mm
L18
max
35 mm
L19
max
26 mm
L20
max
26 mm
L21
max
35 mm
L22
max
infini mm
L23
max
infini mm
L24
max
25 mm
L25
max
26 mm
L26
max
26 mm
D1
5.3 mm
H1
7.5 mm
H2
28 mm
H3
2.5 mm
R1
77.5 mm
VIDEO
Exemple d'application
INFOS
Information
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D