??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1981-40-180
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-198 - Charnière invisible, inox, ouverture 180° - Gauche
Nomenclature
Emile Maurin 37-1981-40-180
REF
Référence
37-1981-40-180
POS
Position
L1
40 mm
L2
26 mm
L3
36 mm
L4
70.1 mm
L5
105.2 mm
L6
25 mm
L7
5 mm
L8
4 mm
L9
13 mm
L10
29.5 mm
L11
74.5 mm
L12
27.4 mm
L13
101.9 mm
L14
16.0 mm
L15
max
13 mm
L16
max
infini mm
L17
max
24 mm
L18
max
10 mm
L19
max
10 mm
L20
max
10 mm
L21
max
9 mm
L22
max
27 mm
L23
max
infini mm
L24
max
13 mm
L25
max
10 mm
L26
max
10 mm
D
5.3 mm
H1
7.5 mm
H2
28 mm
H3
2.5 mm
R1
78.5 mm
VIDEO
Exemple d'application
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D