??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1982-50-180
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-198 - Charnière invisible, inox, ouverture 180° - Droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-1982-50-180
REF
Référence
37-1982-50-180
POS
Position
L1
50 mm
L2
35 mm
L3
46 mm
L4
92.3 mm
L5
140.0 mm
L6
30 mm
L7
6 mm
L8
5 mm
L9
18 mm
L10
38.0 mm
L11
102.8 mm
L12
39.3 mm
L13
134.7 mm
L14
27.8 mm
L15
max
19 mm
L16
max
infini mm
L17
max
34 mm
L18
max
17 mm
L19
max
16 mm
L20
max
16 mm
L21
max
17 mm
L22
max
17 mm
L23
max
35 mm
L24
max
infini mm
L25
max
19 mm
L26
max
16 mm
D
6.5 mm
H1
10.0 mm
H2
35 mm
H3
2.5 mm
R1
105.0 mm
VIDEO
Exemple d'application
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D