??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-2161-54-0,9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-216 - Charnière à friction à couple constant symétrique, zamac
Nomenclature
Emile Maurin 37-2161-54-0,9
REF
Référence
37-2161-54-0,9
ROT
Rotation
°
VERSION
Percée
FINITION
Gauche
H1
54.0 mm
H2
10 mm
H3
24.0 mm
L1
33.6 mm
L2
18.5 mm
L3
14.5 mm
L4
17.1 mm
L5
3.5 mm
L6
9.0 mm
L7
4.6 mm
L8
- mm
D1
3.5 mm
D2
-
COUPLE
0.90 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D