??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-2201-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-220 - Charnière biseautée, noeud à plat, technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 37-2201-50
REF
Référence
37-2201-50
VERSION
Symétrique
L1
50 mm
L2
104 mm
L3
30 mm
L4
30 mm
L5
25 mm
L6
- mm
L7
45 mm
L8
- mm
D1
6 mm
D2
6.5 mm
D3
12.5 mm
H1
11.5 mm
H2
6 mm
H3
6.5 mm
COUPLE
5 Nm
F1
3300 N
F2
2700 N
F3
2200 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D