??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-2321-40-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-232 - Charnière pour profilés aluminium à 3 ailes Noeud à plat
Nomenclature
Emile Maurin 37-2321-40-80
REF
Référence
37-2321-40-80
VERSION
Noeud à plat
L1
40 mm
L2
72 mm
L3
80 mm
L4
2.5 mm
L5
36 mm
L6
40.8 mm
L7
- mm
L8
37.5 mm
L9
50 mm
L10
- mm
L11
- mm
D1
6.6 mm
D2
14 mm
H1
3.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D