Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-437-60
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-437 - Charnière déboitable plate inox - Droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-437-60
REF
Référence
37-437-60
ROT
Rotation
°
L1
60 mm
L2
36 mm
L3
26 mm
D1
8.3 mm
D2
8 mm
H1
15.0 mm
H2
8 mm
H3
8.5 mm
H4
+0.5
17 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D