??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 37-767-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-76 - Charnière percée noeud à plat inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-767-50
REF
Référence
37-767-50
ANGLE
°
MATIERE
Inox 316
L1
50 mm
L2
2.0 mm
L3
8.0 mm
D1
6.0 mm
D2
4.0 mm
H1
50 mm
H2
34 mm
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.