??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-910-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-91 - Arrêt de porte inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-910-200
REF
Référence
37-910-200
VERSION
Gauche
L1
200 mm
L2
90 mm
L3
75 mm
L4
45 mm
L5
7 mm
L6
75 mm
L7
60 mm
L8
7-12 mm
L9
395 mm
L10
20 mm
L11
3 mm
L12
19 mm
L13
35 mm
L14
20 mm
H1
20 mm
H2
20 mm
H3
26 mm
H4
20 mm
H5
3 mm
H6
50 mm
D1
M5 mm
INFOS
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D