??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1201-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1201 - Paumelle acier avec rondelle laiton - Porte à gauche
Nomenclature
Emile Maurin 37-1201-30
REF
Référence
37-1201-30
L1
30 mm
L2
62 mm
L3
62 mm
L4
2 mm
H1
2.5 mm
H2
1.5 mm
D1
7 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D