??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-1341-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-134 - Paumelle à rampe, inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1341-80
REF
Référence
37-1341-80
VERSION
Porte à gauche
L1
80 mm
L2
80 mm
L3
27.9 mm
L4
12.1 mm
L5
18.3 mm
L6
11.5 mm
D1
8 mm
D2
5.2 mm
D3
10.2 mm
H1
3 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D