??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 39-283-300
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 39-283 - Glissière pour charge lourde course 100%, verrouillage 2 positions - Blocage à gauche
Nomenclature
Emile Maurin 39-283-300
REF
Référence
39-283-300
LONGUEUR
304.8 mm
COURSE
+/-3
304.8 mm
COURSE1
mm
Entrez la valeur pour COURSE1
mm
cm
inch
ft
L1
0 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
L4
0 mm
L5
0 mm
L6
153.9 mm
L7
179.3 mm
L8
198.4 mm
L9
0 mm
L10
0.0 mm
L11
0.0 mm
L12
203.2 mm
L13
260.4 mm
L14
279.4 mm
CHARGE
Charge maxi par paire
227 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.