??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-2581-50-16-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-258 - Pied inox à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 35-2581-50-16-75
REF
Référence
35-2581-50-16-75
ANGLE
°
VERSION
Six pans creux
ECROU
Avec écrou
D1
50 mm
D2
M16
D3
6.6 mm
H1
2.5 mm
H3
17 mm
H5
4 mm
S1
- mm
S2
12 mm
S3
8 mm
S4
- mm
CS
Charge statique
14 kN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D