??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-2944-80-24-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-294 - Pied inox à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 35-2944-80-24-200
REF
Référence
35-2944-80-24-200
VERSION
2 trous oblongs
ECROU
Sans écrou
ANGLE
°
D1
80 mm
D2
M24
H1
22 mm
H2
200 mm
H3
3 mm
L1
70 mm
S1
- mm
S2
19 mm
CS
Charge Statique
22 kN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D