??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-3021-80-16-135
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-302 - Pied inox à tige filetée avec écrou de protection
Nomenclature
Emile Maurin 35-3021-80-16-135
REF
Référence
35-3021-80-16-135
VERSION
1 trou oblong
TIGE
Tige filetée
Sans semelle
ANGLE
°
D1
80 mm
D2
M16
H1
45 mm
H2
135 mm
H21
- mm
H3
3 mm
H4
29
L1
70 mm
S1
12 mm
S2
20 mm
CS
Charge Statique
20 kN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D