??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-3061-80-70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-3061 - Pied acier à tige filetée - Sans semelle
Nomenclature
Emile Maurin 35-3061-80-70
REF
Référence
35-3061-80-70
D1
80 mm
D2
M24x2 mm
H1
15.0 mm
H2
27.5 mm
L1
70 mm
S1
19 mm
S2
19 mm
CHARGE
Statique
70 kN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D