??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-3063-100-60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-3063 - Pied acier à tige filetée - Avec joint torique
Nomenclature
Emile Maurin 35-3063-100-60
REF
Référence
35-3063-100-60
D1
100 mm
D2
M20x1,5 mm
H1
17.5 mm
H2
30.0 mm
L1
60 mm
S1
16 mm
S2
16 mm
CHARGE
Statique
50 kN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D