??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-511-80-8-43
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-511 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Avec disque antiglisse - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-511-80-8-43
REF
Référence
35-511-80-8-43
ANG
Angle d inclinaison
°
D1
80 mm
D2
M8 mm
H1
23 mm
H2
32 mm
H3
3 mm
L1
43 mm
S1
14 mm
C
Charge
1600 daN
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D