??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-630-48-12-2,5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-63 - Insert taraudé technopolymère rond pour pied à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 35-630-48-12-2,5
REF
Référence
35-630-48-12-2,5
D1
48.0 mm
D2
43.3 mm
D3
M12
H1
45 mm
H2
10 mm
H3
10 mm
E
Epaisseur tube
2,5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D