??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-651-70-8-68
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-651/655 - Pied à rotule technopolymère antistatique, à tige fileté inox - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-651-70-8-68
REF
Référence
35-651-70-8-68
VERSION
Avec disque antiglisse
ECROU
Avec écrou
ROT
Rotation
°
POS
Position écrou
D1
70 mm
D2
M8
H1
19 mm
H2
28 mm
H3
3 mm
L1
68 mm
DIA
Ø articulation
14 mm
S1
14 mm
CHARGE
14000 daN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D