??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 38-800-25-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-80 - Galet de guidage polyamide 70° Shore
Nomenclature
Emile Maurin 38-800-25-6
REF
Référence
38-800-25-6
D1
25 mm
D2
6 mm
L1
10 mm
L2
6 mm
CHARGE
30 kg
TDR
Type de roulement
626 2RS
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D