??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-925-26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-925 - Roulette de guidage à tige filetée - Cylindrique
Nomenclature
Emile Maurin 38-925-26
REF
Référence
38-925-26
FORME
Cylindrique
D1
26 mm
D2
6 mm
D3
9.5 mm
D4
23.2 mm
D5
23 mm
D6
33 mm
D7
5.0 mm
L1
7 mm
R1
2.50 mm
CR
Charge radiale
196 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D