??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-173-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-17 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine, à bandage non tachant
Nomenclature
Emile Maurin 38-173-80
REF
Référence
38-173-80
PIV
Pivotante
°
VERSION
Pivotante
FREIN
Avec frein arrière
FORME
Sans pare-fils
D1
80 mm
D2
9 mm
H1
102 mm
L1
85 mm
L2
100 mm
L3
80 mm
L4
0 mm
L5
60 mm
L6
38 mm
L7
32 mm
CHARGE
120 kg
PLATINE
1
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D